Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
Bandvaktsrulle med rostfri stålrulle med 90 mm diameter
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBS-B90-150-RVA
Artikelnummer (beställningsnummer)153030655
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-12
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-12
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, version 7.0EC001483
ETIM-nummer, version 6.0EC001483
Globala egenskaper
Aktiveringsorganets materialRostfritt stål (V2A)
Bruttovikt1.187g
Mekaniska data
RullmaterialRostfritt stål (V2A)
Positionierschritte für den Betätiger10°
Mekaniska data - mått
Lenght of Castor160mm
Rullens diameter90mm
Längd på armen273mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.