BS656-Z22-G024
Artikelnummer:153031624

Produktbeskrivning
- Plattformskoncept med olika funktionella enheter
- Plasthus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- Skyddsklass IP66, IP67
- Brytpunktsinställning
- Symmetri genom tandad, centralt arrangerad axel
- Centrala anslutningar
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBS656-Z22-G024
Artikelnummer (beställningsnummer)153031624
EAN (European Article Number)4030661670607
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
FöreskrifterEN 620EN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialtryckinställning plast
Lockets materialtryckinställning plast
Bruttovikt2.736g
Allmänna data - Egenskaper
SignallampaJa
Antal extra kontakter2
Antal säkerhetskontakter2
Antal signallampor1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Positionierschritte für den Betätiger10°
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning2 x M25 x 1,5
AnslutningFjäderkoppling för remskiva
Anslutningsarea, minimum0,5 mm², flexibel
Anslutningsarea, maximum2,5 mm², flexibel
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66IP67
Omgivningstemperatur-25 ... +60 °C
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui300 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström6A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-153A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-133A
Kopplingsdon2 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br)
Kontakternas material, elektrisktSilver
Statusindikering
Färg signallamparöd
Notera (LED-statusindikering) Övervakning matarspänning UB: 24 VDC
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-03 17:16