BS656-Z22-G115
Artikelnummer:153031643

Produktbeskrivning
- Plattformskoncept med olika funktionella enheter
- Plasthus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- Skyddsklass IP66, IP67
- Brytpunktsinställning
- Symmetri genom tandad, centralt arrangerad axel
- Centrala anslutningar
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBS656-Z22-G115
Artikelnummer (beställningsnummer)153031643
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
FöreskrifterEN 620EN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialtryckinställning plast
Lockets materialtryckinställning plast
Bruttovikt2.720g
Allmänna data - Egenskaper
SignallampaJa
Antal extra kontakter2
Antal säkerhetskontakter2
Antal signallampor1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Positionierschritte für den Betätiger10°
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning2 x M25 x 1,5
Anslutning, kontaktFjäderkoppling för remskiva
Anslutningsarea, minimum0,5 mm², flexibel
Anslutningsarea, maximum2,5 mm², flexibel
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66IP67
Omgivningstemperatur-25 ... +60 °C
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui300 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström6A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-153A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-133A
Kopplingsdon2 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br)
Kontakternas material, elektrisktSilver
Statusindikering
Färg signallamparöd
Notera (LED-statusindikering) Spänningsövervakning UB: 115 VAC
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-20 21:54