BWU3565
Artikelnummer:103016677

Produktbeskrivning
- användbar för AZM 400
- säker aktiv AS-i kopplingsbox
- Anslutningar för profilkabel AS-i & AUX
- med 2 säkra ingångar för OSSDs och en osäker digitalutgång
- 8-polig M12 anslutningskabel 1 m
- Skyddsklass IP67
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningBWU3565
Artikelnummer (beställningsnummer)103016677
EAN (European Article Number)4030661508917
eCl@ss nummer, version 12.027-24-26-04
eCl@ss nummer, version 11.027-24-26-04
eCl@ss nummer, version 9.027-24-26-04
ETIM-nummer, version 7.0EC001599
ETIM-nummer, version 6.0EC001599
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 62026-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Kapslingens materialPlast
Reaktionstid, maximum11ms
Bruttovikt140g
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
Integrerad indikering, status Ja
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 62061
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde5,18 x 10⁻⁹/h
PFD värde6,19 x 10⁻⁷
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd1m
AnslutningKabeluttag M12, 8-polig, A-kodad
Kabelns materialPUR
Mekaniska data - mått
Bredd60mm
Höjd45mm
Djup19mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-20 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, amplitud 0,5 mm
tålighet mot chock15 g / 11 ms
Elektriska data - AS-i
Märkspänning21,6 ... 31,6 VDC
AS-i Öppningsström, maximum60mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i SpecificationSafety-Slave
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-7.B.F.1
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring
AS-i Outputs, DO 0Digital utgång, motoraktivering
AS-i Outputs, DO 1 … DO 3Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P0Styrning Watch-Dog
AS-i Parameter bits, P1Diagnossignal säkerhetsbrytare (inverterad)
AS-i Parameter bits, P2 ... P3Ingen funktion
Note (AS-i Parameter bits)Parameterutgångarna ska ställas in på ”1111” (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet
Elektriska data - hjälpspänning (Aux)
Driftspänning24 VDC -15 % / +10 %
Märkspänning24VDC
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) (1) grön/röd LED (AS-i Duo LED): Försörjningsspänning / Kommunikationsfel / Slavadress = 0 / Periferifel registrerat(2) grön LED: AUX-ström finns(3) gul LED : S1 = status säkerhetsingång 1(4) gul LED : S2 = status säkerhetsingång 2(5) gul LED: I1 = status utgång I1(6) gul LED: o1 = status utgång o1
Note
Anmärkning Spänning AUX DCstabilised PELV power supply
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-18 15:59