TFH 232
- •1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- •Skyddsskärm med bred öppning
- •Låg arbetshöjd för pedalen
- •Hög stabilitetsnivå
Ditt val:
Om fotpedalen trycks ned till tryckpunkten sluts kontakterna: maskinfunktionen startas. Om operatören trycker ned pedalen över denna tryckpunkt öppnas kontakten och maskinens funktion stoppas. En mekanisk spärr förhindrar omstart eller okontrollerad återstart av maskinen. Den låses upp manuellt med hjälp av en tryckknapp på kapslingen. För att förhindra ett oavsiktligt aktivering är alla fotpedalen skyddade av en skyddskåpa. Det finns även versioner med två pedaler, där säkerhetsfunktionen aktiveras med den ena pedalen och en processfunktion med den andra. Användaren kan välja mellan olika kopplings- och kontaktvarianter. Maximalt fyra kontakter per pedal är möjliga.
Fotpedalen i serien TFH 232 och T2FH 232 är utrustade med en kapsling av pressgjuten aluminium. Den enpedaliga versionen TFH 232 levereras med två eller fyra kontakter, den tvåpedaliga versionen T2FH 232 med fyra, sex eller åtta. Båda har skyddsklass IP65 och är därmed skyddade mot damm och vattenstrålar. Brytarna kännetecknas av hög stabilitet och kan användas i omgivningstemperaturer från -25 till +60 C. Schmersal-gruppen har sammanställt ytterligare detaljerad produktinformation i sin onlinekatalog.