SRB-E-201ST•STOP 0 Funktion•För 1 oder 2-kanalsstyrning ansluts•Resetknapp / Auto-Start•2 Säkerhetsutgångar 5,5 A•1 Signalutgång•Övervakning av tvåhandsmanöverdon enligt EN ISO 13851Till kategori
SRB-E-402ST•Säkerhetsrelä med två funktioner (dubbel utvärdering), 2 x STOP 0•2 x För 1 oder 2-kanalsstyrning ansluts•2 x Resetknapp / Auto-Start•1 x Övervakning av tvåhandsmanöverdon enligt ISO 13851•2 säkerhetskontakter•2 SäkerhetsutgångarTill kategori
NoteraSRB200ZHX1•Övervakning av tvåhandsmanöverdon enligt EN ISO 13851•2 säkerhetskontakter, STOP 0Till kategori
NoteraSRB201ZH•Övervakning av tvåhandsmanöverdon enligt EN ISO 13851•2 säkerhetskontakter, STOP 0•1 SignalutgångTill kategori
NoteraSRB201ZHX3•Övervakning av tvåhandsmanöverdon enligt EN ISO 13851•2 säkerhetskontakter, STOP 0•1 SignalutgångTill kategori