EW - Vredbrytare•Protection class IP65•Mounting hole 22.3 mm•with short or long toggle•2 or 3 positionsTill kategori
ESS/EST-Nyckelomkopplare•Key unlatching•with or without latching•Protection class IP65•Mounting hole 22.3 mm•2 or 3 positionsTill kategori
EDAN - Rotary drive for Potentiometer•Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm•Drivenhet för Potentiometer•Skyddsklass IP65•AluminiumkapslingTill kategori
EDL - Illuminated pushbutton•Aluminium enlosure•Protection class IP65•Mounting hole 22.3 mm•illuminableTill kategori
EDR - Mushroom button with latching•Aluminiumkapsling•Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm•för tuffa omgivningsförhållandenTill kategori
EML - Illuminated signal•Aluminium enlosure•Protection class IP65•Mounting hole 22.3 mm•for light elementsTill kategori
EWSE - Step switch•Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm•Skyddsklass IP65•Aluminiumkapsling•för tuffa omgivningsförhållandenTill kategori