Ditt val:
Inom maskinkonstruktion arbetar man ofta med sekvensstyrning som består av flera arbetssteg. I det här fallet registrerar positionsbrytaren slutet på en rörelse och initierar starten på nästa steg.
Postionsbrytaren används t.ex. också för rullportar i parkeringshus: en postionsbrytare känner av när dörren har nått sitt ändläge, dvs. när den är helt öppen. Den elektriska drivenheten stoppas sedan och trafikljuset framför porten ger grönt ljus.
Schmersal-gruppens produktsortiment omfattar olika serier av postionsbrytare. De sträcker sig från ultrakompakta positionsbrytare för integrering i automatiserade system till mikrobrytare och extremt robusta brytare. De senare används främst i tuffa miljöer, som t.ex. inom transportbandsteknik eller stålindustrin. Alla gränslägesbrytare är utrustade med brytande NC-kontakter i enlighet med IEC 60947-5-1. I kombination med en lämplig säkerhetsbedömning kan en enda brytare uppnå Performance Level d (PL d) i enlighet med EN ISO 13849-1.
En del av Schmersal-gruppens program för positionsbrytare har ett integrerat AS-i-SaW-gränssnitt (AS-Interface Safety at Work). Dessa utnyttjar fördelarna med det enkla och beprövade bussystemet, som bygger på den öppna internationella AS-standarden. De ATEX/IECEx-certifierade versionerna är också lämpliga för användning i potentiellt explosiva miljöer. Schmersal erbjuder lösningar inom detta område för zonerna 2 och 22 samt 1 och 21.
Vissa serier av gränslägesbrytare och positionsbrytare kan användas vid omgivningstemperaturer mellan -40 och +80 °C. Det finns olika huskroppar av metall- eller i plastutföranden. Universell användning möjliggörs av aktiveringsorgan i enlighet med EN 50041 och EN 50047 samt monteringsmått och kopplingsfunktioner. Därmed kan brytarna också eftermonteras eller installeras i befintliga maskinkonstruktioner.
Förutom de tillgängliga gränslägesbrytarna och positionsbrytarna erbjuder Schmersal olika aktiveringsorgan som kolvar, rull-, vinkel- eller stänger. Användaren kan välja mellan olika kontaktfunktioner med upp till tre kontakter. Schmersal Group tillhandahåller detaljerad information om de enskilda komponenterna i sin omfattande onlinekatalog.