Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
Hotline från kl. 7.30 till 16.30
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
M 330 Bladfjäderarm 2H
M 330 leaf spring lever 2H
M 330 leaf spring lever 2H
metallhus
Lång livslängd
40 mm x 76 mm x 40 mm ( standard komponent)
Lämplig för låga aktiveringshastigheter
1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
silikonfri
beprövad i kraftverksapplikationer
Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
Steglös justering av armens position i 360°
Armen omställbar i steg om 180°
Bladfjäder i epoxi
1 Produkter
Produkter per sida
MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM
Art. nr. 131057633
Position switch