Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
U 433 Arm med rulle H
U 433 roller lever H
U 433 roller lever H
metallhus
3 Kontakter
62 mm x 105 mm x 50 mm ( standard komponent)
Kopplingspunkt och kontaktfunktion är justerbart
3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
Steglös justering av armens position i 360°
Armen omställbar i steg om 180°
1 Produkter
Produkter per sida
UVH 433Y
Art. nr. 101060569
Position switch