Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
Ditt val:
Obligatoriskt
Personanpassat innehåll
Artiklar, länkar och information som intresserar just dig visas
Feedback
Feedback hjälper oss att förbättra vår hemsida
Externt: YouTube
Acceptera alla
Acceptera vissa
Acceptera inte
Redaktionsruta
Sekretesspolicy
Cookies / Sekretess
+46 31-338 35 00
Hotline från kl. 08:00 - 16:00
Jämför produkter
Sverige (SV)
Belgien
FR
NL
Brasilien
PT
ES
Kina
ZH
Danmark
DA
Tyskland
DE
Finland
FI
Frankrike
FR
Storbritannien
EN
Indien
EN
Internationell
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
EN
FR
Nederländerna
NL
Norge
NO
Österrike
DE
EN
Polen
PL
Portugal
PT
Sverige
SV
Schweiz
DE
FR
IT
Spanien
ES
Turkiet
TR
USA
EN
Sverige (SV)
Logga in
Varukorg
More
EX-T 335 Ncok med rulle r
EX-T 335 roller plunger R
EX-T 335 roller plunger R
Ex-zon 1 och 21
metallhus
God beständighet mot olja och bensin
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
Monteringsinformation enligt EN 50041
1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
2 Produkter
Produkter per sida
EX-TR335-02Y
Art. nr. 151212054
EX-Position switch with safety function
EX-TR335-11Y
Art. nr. 101212055
EX-Position switch with safety function