Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
EX-355 Rullarmen 1K
EX-355 offset roller lever 1K
EX-355 offset roller lever 1K
metallhus
God beständighet mot olja och bensin
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Inklusive Ex-certifierad kabelförskruvning
Monteringsinformation enligt EN 50041
3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
2 Produkter
Produkter per sida
EX-Z1K 355-11Z-3G/D
Art. nr. 151209912
EX-Z1K 355-11Z-U180-3G/D
Art. nr. 153002678