Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +46-(0) 31-3 38 35 00
  • info-se@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkter

  • Online produktkatalog
  • Produktinnovationer
  • Industry Solutions

Tjänster

  • Kontakt

Företag

  • The Schmersal Group
  • Mässor
  • Press

Juridisk information

  • Redaktionsruta
  • Sekretesspolicy
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Nordiska AB

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+46 31-338 35 00 Hotline från kl. 08:00 - 16:00
Jämför produkter
Sverige (SV)
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
Kina
ZH
Danmark
DA
Tyskland
DE
Finland
FI
Frankrike
FR
Storbritannien
EN
Indien
EN
Internationell
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Nederländerna
NL
Norge
NO
Österrike
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Sverige
SV
Schweiz
DEFRIT
Spanien
ES
Turkiet
TR
USA
EN
Schmersal
  1. Orderplockning
  2. Åtkomstskydd

Åtkomstskydd

AZM 40

AZM 40

  • •Liten, platt konstruktion
  • •Hög hållkraft 2000 N
  • •Hållkraft 40 N
  • •Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
  • •Individuellt kodade varianter med kodningsnivån hög enligt ISO 14119
  • •Endast en version för gångjärn och skjutdörrar
  • •Ställdon kan justeras oändligt inom 180 vinklar.
  • •Symmetrisk konstruktion, skruvad på båda sidor
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Till kategori
AZM 150

AZM 150

  • •8 startplan med roterande huvud
  • •Enkelt beslag, särskilt på 40 mm profiler
  • •Plasthus
Till kategori
DHS AZM150

DHS AZM150

  • •for robust doors and safety fences
Till kategori
AZM201

AZM201

  • •Thermoplastic enclosure
  • •Max. length of the sensor chain 200 m
  • •Self-monitoring series-wiring
  • •Coding in accordance to ISO 14119 by using RFID-Technology
  • •3 LEDs to show operating conditions
  • •Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm vertically and ± 3 mm horizontally
  • •Suitable for hinged and sliding guards
  • •Intelligent diagnosis
  • •Manual release
  • •Protection class IP66, IP67
  • •High holding force 2000
  • •symmetrical construction form, assembly on 40mm profiles
  • •OSSD safety outputs
  • •Emergency exit / Emergency release suitable for retrofitting
Till kategori
Actuator AZ/AZM201-B30

Actuator AZ/AZM201-B30

  • •Aktiveringsorgan för svängbara skydd
  • •Enkel och intuitiv funktion
  • •Ingen risk för personskador på grund av utstickande aktiveringsorgan
  • •Det behövs inga kompletterande dörrhandtag
  • •Sticker inte in i dörröppningen
Till kategori
AZM300

AZM300

  • •hygienic design
  • •Protection class IP 69
  • •Suitable for mounting to profile systems
  • •Thermoplastic enclosure
  • •RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • •3 different directions of actuation
  • •Compact design
  • •3 LEDs to show operating conditions
  • •Suitable for hinged and sliding guards
  • •Series-wiring
  • •Manual release
Till kategori
BDF 40

BDF 40

  • •Flexibilitet tack vare monterbara tryckknappslock i 12 färger
  • •Generösa öppna ytor för enkel etikettering
  • •Snabb och felfri installation tack vare M12-kontakt
Till kategori
BDF200

BDF200

  • •smalt, slagtålig kapsling
  • •installeras på bästa möjliga ergonomiska sätt.
  • •passar montering på normalt tillgängliga profilssystem i aluminium
  • •Plasthus
  • •smalt, slagtålig kapsling
  • •stort urval av Beslysta tryckknappar, Vred, Signallampa, LED, Brytare med nyckelvred och Nödstoppsknapp
  • •Trcyknapparna är fritt placerbara på tryckknappslådan
  • •Märkning av fälten med en separat
  • •Fritt valbara knappskydd för optimal anpassning till anläggningarna
Till kategori
DHS Universal

DHS Universal

  • •Door handle in an ergonomical design
  • •Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • •Can also be used without safety switchgear device
  • •For left or right hinged safety guards
Till kategori
PROTECT PSC1-10

PROTECT PSC1-10

  • •Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •2 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Till kategori
PROTECT PSC1-100

PROTECT PSC1-100

  • •Modularly expandable to up to 272 safe inputs / outputs
  • •Safe spindle monitoring To EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring) for up to 12 spindles
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •20 switchable, safe inputs / outputs
  • •6 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Till kategori