CLP001
Artikelnummer:163040380

Produktbeskrivning
- Enskilda element
- För Ba9S-lysdioder
- Snap-on montering
Beställningsinformation
ProduktbeteckningCLP001
Artikelnummer (beställningsnummer)163040380
EAN (European Article Number)4030661553719
eCl@ss nummer, version 12.027-37-13-02
eCl@ss nummer, version 11.027-37-13-02
eCl@ss nummer, version 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, version 7.0EC000041
ETIM-nummer, version 6.0EC000041
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimattålighetEN 60068-2-30
UtförandeLjuselement
DesignSnap-on
Kapslingens materialPlast, termoplast, självsläckande
Bruttovikt11g
Allmänna data - Egenskaper
Sondering möjlig Ja
Mekaniska data
MonteringKontaktbärare
Mechanical data - Connection technique
Anslutningsarea, minimum0,5 mm², fast0,5 mm², flexibel
Anslutningsarea, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², fast
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Åtdragningsmoment klämmor1Nm
Stickkontakt (mekanisk)Skruvkoppling
Mekaniska data - mått
Längd44mm
Bredd9mm
Höjd31mm
Omgivningsförhållanden
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Relativ fuktighet, maximum93%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet10 … 150 Hz, med 20 g
tålighet mot chock30 g / 18 ms
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Omgivningstemperatur, Kontaktinsats, maximum+60°C
Omgivningstemperatur, Kontaktinsats, minimum-25°C
Ambient conditions - Insulation values
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Märkspänning250VAC
Elektrisk märkeffekt, maximum0,5W
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)Säker fältbox med decentraliserade I/O´sSäker fältbox med decentraliserade I/O´s
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Lampor måste beställas som tillval
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-23 02:50