CLP101
Artikelnummer:163040378

Produktbeskrivning
- Enskilda element
- Snap-on montering
Beställningsinformation
ProduktbeteckningCLP101
Artikelnummer (beställningsnummer)163040378
EAN (European Article Number)7895054082170
eCl@ss nummer, version 12.027-37-13-02
eCl@ss nummer, version 11.027-37-13-02
eCl@ss nummer, version 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, version 7.0EC000041
ETIM-nummer, version 6.0EC000041
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimattålighetEN 60068-2-30
Utförandekontaktelement
DesignSnap-on
Kapslingens materialPlast, termoplast, självsläckande
Bruttovikt20g
Allmänna data - Egenskaper
Sondering möjlig Ja
Antal öppnare1
Klassificering
B10D Öppnare (NC)100.000kopplingar
Livslängd20År
Mekaniska data
Monteringsinstruktioninstickbar
Mekanisk livslängd, minimum5.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, maximum8N
tvångsöppningssträcka2mm
MonteringKontaktbärare
Mounting flange position 123
Mechanical data - Connection technique
Anslutningsarea, minimum0,5 mm², fast0,5 mm², flexibel
Anslutningsarea, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², fast
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Åtdragningsmoment klämmor1Nm
Stickkontakt (mekanisk)Skruvkoppling
Mekaniska data - mått
Längd44mm
Bredd9mm
Höjd25,5mm
Omgivningsförhållanden
Kopplingsutrymmets skyddsklassIP40
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-30 ... +60 °C
Relativ fuktighet, maximum93%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet10 … 150 Hz, med 20 g
tålighet mot chock30 g / 18 ms
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Omgivningstemperatur, Kontaktinsats, maximum+60°C
Omgivningstemperatur, Kontaktinsats, minimum-25°C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V500 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15250VAC
Brukskategori AC-156A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-133A
Klenspänningsduglig≥ 5 V / ≥ 1 mA
Notera (kopplingsdon)röd (= brytande kontakt)
KopplingsprincipTryckkontakt, NC-kontakt med positiv brytning
Maximal omkopplingsfrekvens1.200/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
KopplingsdonÖppnare (NC)
Kontaktbenämning1 - 2
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)Säker fältbox med decentraliserade I/O´sSäker fältbox med decentraliserade I/O´s
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-15 10:50