Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Industritruckar
  2. Cockpit

Cockpit

RK - Maintained joystick switches / spring-return joystick switches

RK - Maintained joystick switches / spring-return joystick switches

  • •för tuffa omgivningsförhållanden
  • •Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
  • •Montering
  • •upp till 6 mm Frontplåtstjocklek
Till kategori
ED - Push button

ED - Push button

  • •Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
  • •Skyddsklass IP65
  • •Aluminiumkapsling
Till kategori
EDRRS - Nödstopp svamptrycke

EDRRS - Nödstopp svamptrycke

  • •Metallaktiveringsorgan
  • •Nyckelupplåsning
  • •Projektion från panelens front 35 mm
  • •Skyddsklass IP65
Till kategori
ESS - Key selector switches / EST - Key maintained spring-return selector switches

ESS - Key selector switches / EST - Key maintained spring-return selector switches

  • •Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
  • •Skyddsklass IP65
  • •Aluminiumkapsling
  • •Nyckelupplåsning
Till kategori
EWS - Selector switch / EWT - Spring-return selector switch

EWS - Selector switch / EWT - Spring-return selector switch

  • •Skyddsklass IP65
  • •Aluminiumkapsling
Till kategori
EDL - Illuminated pushbutton

EDL - Illuminated pushbutton

  • •Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
  • •Skyddsklass IP65
  • •Aluminiumkapsling
  • •upplysbar
Till kategori
EME - Illuminated signal

EME - Illuminated signal

  • •Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
  • •Skyddsklass IP65
  • •Aluminiumkapsling
  • •med integrerad LED
Till kategori
EML - Illuminated signal

EML - Illuminated signal

  • •Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
  • •Skyddsklass IP65
  • •Aluminiumkapsling
  • •för belysningselement
Till kategori