CSP 11-34-D-M-ST
Arkiv
Artikelnummer:101208004

Produktbeskrivning
- 1 x Stickkontakt M12, 8-polig
- manövrering på sidan
- utan Reset vid sensor
- NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; RSS 36 I)
- Plasthus
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Manipuleringsskydd genom individuell parning av sensor och aktiveringsorgan
- Felinriktad aktivering möjlig
- Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- 2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar
- Övervakar kortslutning mellan kanalerna, kabelavbrott och ev. inverkan från främmande spänning.