CSP 34-S-1-05
Artikelnummer:101208468
Arkiv

Produktbeskrivning
- manövrering på sidan
- Kod för aktiveringsorgan 5
- 20 olika koder för aktiveringsorganet
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningCSP 34-S-1-05
Artikelnummer (beställningsnummer)101208468
EAN (European Article Number)4030661382074
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Tilläggsinformation, BeställningsinformationInformation: Sensor och aktiveringsdel beställs separat
Globala egenskaper
Aktiveringsorganets materialPlast
Bruttovikt87g
Mekaniska data
Aktiv ytapå sidan
Kodat aktiveringsorgan5
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd27mm
Aktiveringsorganets bredd35mm
Aktiveringsorganets höjd97mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-30 18:10