CSP 34-S-1-06
Artikelnummer:
101208469
CSP 34-S-1-06
Artikelnummer:
101208469
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- manövrering på sidan
- Kod för aktiveringsorgan 6
- 20 olika koder för aktiveringsorganet
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
CSP 34-S-1-06 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101208469 |
EAN (European Article Number) |
4030661382098 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Tilläggsinformation, Beställningsinformation |
Information: Sensor och aktiveringsdel beställs separat |
Globala egenskaper
Aktiveringsorganets material |
Plast |
Bruttovikt |
87 g |
Mekaniska data
Aktiv yta |
på sidan |
Kodat aktiveringsorgan |
6 |
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd |
27 mm |
Aktiveringsorganets bredd |
35 mm |
Aktiveringsorganets höjd |
97 mm |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
replacement part
103001557 RST 36-1-AD06
- manövrering på sidan
- Enkel flexibel montering och justering
- AS interface
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-05-15 00:29