CSP 34-S-1-15
Artikelnummer:101208478
Arkiv

Produktbeskrivning
- manövrering på sidan
- Kod för aktiveringsorgan 15
- 20 olika koder för aktiveringsorganet
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningCSP 34-S-1-15
Artikelnummer (beställningsnummer)101208478
EAN (European Article Number)4030661382197
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Tilläggsinformation, BeställningsinformationInformation: Sensor och aktiveringsdel beställs separat
Globala egenskaper
Aktiveringsorganets materialPlast
Bruttovikt87g
Mekaniska data
Aktiv ytapå sidan
Kodat aktiveringsorgan15
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd27mm
Aktiveringsorganets bredd35mm
Aktiveringsorganets höjd97mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-01 08:28