CSP-E-10SI4SO
Artikelnummer:103065546

Produktbeskrivning
- Expansion med upp till 18 digitala in-/utgångar
- 2 extra signalutgångar
- Anslutning för alla vanliga säkerhetsbrytare till PL e enligt ISO 13849-1
Beställningsinformation
ProduktbeteckningCSP-E-10SI4SO
Artikelnummer (beställningsnummer)103065546
eCl@ss nummer, version 12.027-24-22-07
eCl@ss nummer, version 11.027-24-22-07
eCl@ss nummer, version 9.027-24-22-07
ETIM-nummer, version 7.0EC000236
ETIM-nummer, version 6.0EC000236
Tillgänglig från01.07.2027
NoteraAvailable from Q2/2027
Allmänna data - Egenskaper
Antal pulsutgångar (taktutgång)4
Antal, relän utgång (1-kanalig)0
Antal säkra digitala ingångar 10
Antal säkra digitala in-/utgångar6
Antal säkra digitala utgångar4
Antal signalutgångar4
Klassificering
Performance Level, tille
Kategori4
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Mekaniska data
Monteringsnäppbar på DIN-skena
Mechanical data - Connection technique
Anslutningsarea, minimum0,2 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Ledararea, minimum24AWG
Ledararea, maximum12AWG
Stickkontakt (mekanisk)Avtagbara skruvplintar
Mekaniska data - mått
Bredd22,5mm
Höjd98mm
Djup115mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +75 °C
Relativ fuktighet, minimum10%
Relativ fuktighet, maximum95%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserande
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +20 %
Märkspänning24VDC
Electrical data - Safety digital outputs
Märkström (säkerhetsutgångar)2.000mA
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Leveransomfång
LeveransomfångConnector terminals
Elektriska data - Axelövervakning
Number of axis monitoring, max.1
Drive monitoring, encoder typProximity switch
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-11 14:40