CSS 11-300-D-M-ST
Artikelnummer:101213904
Arkiv

Produktbeskrivning
- Plasthus
- Max. 31 sensorer kan seriekopplas.
- Stickkontakt M12, 8-polig
- Ø M30
- Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- 2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar
- Övervakar kortslutning mellan kanalerna, kabelavbrott och ev. inverkan från främmande spänning.
- Säkerhetssensor kan även integreras bakom V4A-skydd
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningCSS 11-300-D-M-ST
Artikelnummer (beställningsnummer)101213904
EAN (European Article Number)4030661405650
eCl@ss nummer, version 12.027-27-46-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, version 7.0EC001829
ETIM-nummer, version 6.0EC001829
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Leveransomfång monteringsmaterial2x Monteringstillbehör mutter M30
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN ISO 13849-1
Aktiv principinduktiv
Kaplsing, dimensionercylinder, gänga
Monteringsvillkor (mekanisk)inte i jämnhöjd
Sensorns topologiSensor för seriekoppling
Kapslingens materialPlast
Aktiv ytaPlast
Reaktionstid, maximum60ms
Riskens varaktighet, maximum60ms
Bruttovikt135g
Allmänna data - Egenskaper
Diagnostisk utgångJa
KortslutningsidentifieringJa
KorslutningsidentifieringJa
SäkerhetsfunktionerJa
KaskaderbarJa
Integrerad indikering, status Ja
LED:ernas antal2
Antal halvledarutgångar med signalfunktion1
Antal säkra digitala utgångar2
Antal seriekopplade sensorer31
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Mekaniska data
Nyckelingångartopp
Aktiv ytafrontsida
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd, normalt11mm
Garanterat aktiveringsavstånd "TILL" Sao8mm
Säkrat brytavstånd FRÅN Sar15mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-3
Hysteres (aktiveringsavstånd), maximum2mm
Repeternoggrannhet1mm
Mechanical data - Connection technique
Notera (Sensorkedjans längd)Kabellängd och ledningsarea förändrar spänningsfallet i förhållande till utgångsströmmen
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gängaM30
Sensorns längd99,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur-40 ... +100 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +85 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VAC/DC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +10 %
Tomgångsström l0, typisk100mA
Märkspänning24VDC
Märkström600mA
Krävd nominell kortslutningsström100A
Kopplingsfrekvens, cirka3Hz
Electrical data - Safety digital inputs
Beteckning, säkerhetsingångarX1 och X2
Kopplingsnivåer−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Current consumption of the safety inputs5mA
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC1
Klassificering ZVEI CB24I, källaC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Märkström (säkerhetsutgångar)250mA
Utgångsström (säker utgång), maximum0,25A
Utförande på kontakterPNP
Spänningsfall Ud, maximum0,5V
Restström Ir, maximum0,5mA
Spänning, brukskategori DC-1224VDC
Ström, brukskategori DC-120,25A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,25A
Elektriska data - diagnosuttag
Utförande på kontakterPNP
Spänningsfall Ud, maximum5V
Spänning, brukskategori DC-1224VDC
Ström, brukskategori DC-120,05A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,05A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
Interfering radiationIEC 61000-6-4
EMC ratingIEC 61000-6-2
Stifttilldelning
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 Säkerhetsingång 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Säkerhetsutgång 1
PIN 5OUT Diagnostisk utgång
PIN 6X2 Säkerhetsingång 2
PIN 7Y2 Säkerhetsutgång 2
PIN 8IN utan funktion
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)CST 30S-1
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Utvärderingskrav: Utvärderingen måste tolerera frånkopplingspauser på 250 µs –1500 µs.
Frånkopplingstiden för säkerhetssensorn på 250 μs förlängs dessutom i relation till kabellängden och kapaciteten på tillämpad ledning. Vanligen uppnås en frånkoppl
Frånkopplingstiden för säkerhetssensorn på 250 μs förlängs dessutom i relation till kabellängden och kapaciteten på tillämpad ledning. Vanligen uppnås en frånkoppl
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-17 03:07