CSS 14-34F0-S-D-M-ST
Artikelnummer:101188767

Produktbeskrivning
- 1 x Stickkontakt M12, 8-polig
- manövrering på sidan
- utan flankdetektering av resetknapp. Lämplig till automatisk start
- För styrning av tvångsförda reläer utan övervakning
- Lämplig som ensam eller avslutningsenhet i seriekoppling av standardsensorer som ersättning för ett säkerhetsrelä
- Upp till 30 självövervakande CSS 34 säkerhetssensorer och en CSS 34F0/F1 i seriekoppling med bibehållen säkerhetsnivå i kategori 4 enligt ISO 13849-1
- Plasthus
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Felinriktad aktivering möjlig
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- 2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar
- Övervakar kortslutning mellan kanalerna, kabelavbrott och ev. inverkan från främmande spänning.
Beställningsinformation
ProduktbeteckningCSS 14-34F0-S-D-M-ST
Artikelnummer (beställningsnummer)101188767
EAN (European Article Number)4030661354866
eCl@ss nummer, version 12.027-27-46-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, version 7.0EC001829
ETIM-nummer, version 6.0EC001829
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3
Aktiv principinduktiv
Kaplsing, dimensionerBlock
Monteringsvillkor (mekanisk)inte i jämnhöjd
Sensorns topologiSensor för seriekoppling
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Aktiv ytaPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Reaktionstid, maximum30ms
Riskens varaktighet, maximum60ms
Bruttovikt142g
Allmänna data - Egenskaper
Diagnostisk utgångJa
KortslutningsidentifieringJa
KorslutningsidentifieringJa
SäkerhetsfunktionerJa
KaskaderbarJa
Ingång för automatisk start eller resetknapp, ej övervakad. Ja
Integrerad indikering, status Ja
LED:ernas antal3
Antal halvledarutgångar med signalfunktion1
Antal säkra digitala utgångar2
Antal seriekopplade sensorer31
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Mekaniska data
Nyckelingångarpå sidan
Aktiv ytapå sidan
AktuatorbrytavståndActuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 12 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 14 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3:: 17 mm (ensured switch distance OFF Sar)Actuator CST 34-S-2: 12 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-S-2: 14 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-V-1: 10 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 8 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 13 mm (ensured switch distance OFF Sar)Betätiger CST 34-S-2: 17 mm (gesicherter Schaltabstand AUS Sar)Betätiger CST 34-V-1: 8 mm (gesicherter Schaltabstand EIN Sao)Betätiger CST 34-V-1: 13 mm (gesicherter Schaltabstand AUS Sar)Betätiger CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (typischer Schaltabstand Sn)
Mechanical data - Switching distances
Hysteres (aktiveringsavstånd), maximum1,5mm
Repeternoggrannhet0,5mm
Notera (repeternoggrannhet R)Sidoförskjutning: Lång sidoyta tillåter en max. höjdförskjutning (x) av sensor och aktiveringsdon med 36 mm (t.ex. monteringstolerans eller genom att dörren satt sig). Ökad förskjutning med max. 53 mm är möjlig vid användning av aktiveringsdon CST 34-S-2.
Mechanical data - Connection technique
Notera (Sensorkedjans längd)Kabellängd och ledningsarea förändrar spänningsfallet i förhållande till utgångsströmmen
AnslutningStickkontakt M12, 8-polig
Mekaniska data - mått
Sensorns längd35mm
Sensorns bredd27mm
Sensorns höjd108,2mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Tomgångsström l0, typisk100mA
Märkström600mA
Krävd nominell kortslutningsström100A
Notera (elektriska data, avsäkring)(Automatsäkring)
Kopplingsfrekvens, cirka3Hz
Electrical data - Safety digital outputs
Märkström (säkerhetsutgångar)250mA
Utgångsström (säker utgång), maximum0,25A
Utförande på kontakterPNP
Spänningsfall Ud, maximum0,5V
Restström Ir, maximum0,5mA
Spänning, brukskategori DC-1224VDC
Ström, brukskategori DC-120,25A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,25A
Elektriska data - diagnosuttag
Utförande på kontakterPNP
Spänningsfall Ud, maximum5V
Spänning, brukskategori DC-1224VDC
Ström, brukskategori DC-120,05A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,05A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
Interfering radiationIEC 61000-6-4
EMC ratingIEC 61000-6-2
Stifttilldelning
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 Säkerhetsingång 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Säkerhetsutgång 1
PIN 5OUT Diagnostisk utgång OUT
PIN 6X2 Säkerhetsingång 2
PIN 7Y2 Säkerhetsutgång 2
PIN 8IN utan funktion
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)CST 34-S-1CST 34-S-2CST 34-S-3CST 180-1CST 180-2
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Utvärderingskrav: Tvåkanals säkerhetsingång lämplig för pnp-typ sensorer med NO-funktion Utvärderingen måste tolerera säkerhetssensorernas funktionstester med cyklisk frånkoppling av sensorutgångarna för max. 0,5 ms. En kortslutningsregistrering i analyse
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-14 16:33