CSS 15-30-2P+D-M-L 5,0M
Artikelnummer:103025812

Produktbeskrivning
- metallhus
- Max. 16 sensorer kan seriekopplas.
- Anslutningskabel, 7-polig
- Ø M30
- Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- 2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar
- Övervakar kortslutning mellan kanalerna, kabelavbrott och ev. inverkan från främmande spänning.
Beställningsinformation
ProduktbeteckningCSS 15-30-2P+D-M-L 5,0M
Artikelnummer (beställningsnummer)103025812
EAN (European Article Number)4030661514994
eCl@ss nummer, version 12.027-27-46-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, version 7.0EC001829
ETIM-nummer, version 6.0EC001829
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatTÜVUKCA
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Aktiv principinduktiv
Kaplsing, dimensionercylinder, gänga
Monteringsvillkor (mekanisk)inte i jämnhöjd
Sensorns topologiSensor för seriekoppling
Kapslingens materialnickelpläterad mässing
Aktiv ytaPlast
Reaktionstid, maximum30ms
Riskens varaktighet, maximum30ms
Bruttovikt375g
Allmänna data - Egenskaper
Diagnostisk utgångJa
KortslutningsidentifieringJa
KorslutningsidentifieringJa
SäkerhetsfunktionerJa
KaskaderbarJa
Integrerad indikering, status Ja
LED:ernas antal1
Antal halvledarutgångar med signalfunktion1
Antal säkra digitala utgångar2
Antal seriekopplade sensorer16
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Kategori4
PFH värde2,50 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaniska data
Nyckelingångartopp
Aktiv ytafrontsida
AktuatorbrytavståndActuator CST 34-S-3: 12 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-S-3: 16 mm (ensured switch distance OFF Sar)Aktiveringsorgan CST 30-1: 12 mmAktiveringsorgan CST 30-1: 15 mmAktiveringsorgan CST 30-1: 19 mmBetätiger CST 34-S-3: 10 mm (gesicherter Schaltabstand EIN Sao)
Mechanical data - Switching distances
Hysteres (aktiveringsavstånd), maximum2mm
Repeternoggrannhet1mm
Mechanical data - Connection technique
Notera (Sensorkedjans längd)Kabellängd och ledningsarea förändrar spänningsfallet i förhållande till utgångsströmmen
Kabelns längd5m
Anslutning, kontaktkabel
Ledararea0,25mm²
Ledararea23AWG
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gängaM30
Sensorns längd101mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur-25 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +85 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VAC/DC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +10 %
Tomgångsström l0, typisk50mA
Märkspänning24VDC
Märkström1.100mA
Krävd nominell kortslutningsström100A
Kopplingsfrekvens, cirka3Hz
Electrical data - Safety digital outputs
Utgångsström (säker utgång), maximum0,5A
Utförande bistabila kontakterPNP
Spänningsfall Ud, maximum0,5V
Restström Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,5A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,5A
Elektriska data - diagnosuttag
Utförande bistabila kontakterPNP
Spänningsfall Ud, maximum4V
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,05A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,05A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
Interfering radiationIEC 61000-6-4
EMC ratingIEC 61000-6-2
Stifttilldelning
PIN 1A1 Ue Brun
PIN 2X1 Säkerhetsingång 1: violett
PIN 3A2 GND Blå
PIN 4Y1 Säkerhetsutgång 1 Svart
PIN 5OUT Diagnosutgång: grå
PIN 6X2 Säkerhetsingång 2 Vit
PIN 7Y2 Säkerhetsutgång 2 röd
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Leveransomfång monteringsmaterial2x Monteringstillbehör mutter M30
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)CST 30-1CST 34-S-3
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Utvärderingskrav: Utvärderingen måste tolerera frånkopplingspauser på 250 µs –1500 µs.
Frånkopplingstiden för säkerhetssensorn på 250 μs förlängs dessutom i relation till kabellängden och kapaciteten på tillämpad ledning. Vanligen uppnås en frånkoppl
Frånkopplingstiden för säkerhetssensorn på 250 μs förlängs dessutom i relation till kabellängden och kapaciteten på tillämpad ledning. Vanligen uppnås en frånkoppl
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-20 22:21