CSS 180
- Plasthus
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Felinriktad aktivering möjlig
- Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- Tidig varning vid arbete nära gränsen för sensorns hysteresområde
- Självövervakande seriekoppling av 16 sensorer
- 2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar
Produktbeteckning: CSS 8-180-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
2P | 2 kortslutningssäkra PNP-säkerhetsutgångar |
2P+D | 2 kortslutningssäkra PNP-säkerhetsutgångar och diagnosutgång |
(2) | |
E | Individuell sensor eller ändsensor i en serie |
Y | Seriekoppling |
M | Multifunktionsansluning |
(3) | |
L | kabel |
LST | Kabel med stickkontakt |
ST | Stickkontakt |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
Antal halvledarutgångar med signalfunktion
Systemkomponenter
Actuator