CSS 8-180-2P-Y-LST
Artikelnummer:101167898

Produktbeskrivning
- 2 x Stickkontakt M12, 4-polig
- Plasthus
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Felinriktad aktivering möjlig
- Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- Tidig varning vid arbete nära gränsen för sensorns hysteresområde
- Självövervakande seriekoppling av 16 sensorer
- 2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningCSS 8-180-2P-Y-LST
Artikelnummer (beställningsnummer)101167898
EAN (European Article Number)4030661219523
eCl@ss nummer, version 12.027-27-46-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, version 7.0EC001829
ETIM-nummer, version 6.0EC001829
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULusTÜVUKCA
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Aktiv principinduktiv
Kaplsing, dimensionercylinder, gänga
Monteringsvillkor (mekanisk)inte i jämnhöjd
Sensorns topologiSensor för seriekoppling
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Aktiv ytaPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Muttrarnas materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Reaktionstid, maximum30ms
Riskens varaktighet, maximum30ms
Bruttovikt154g
Allmänna data - Egenskaper
KortslutningsidentifieringJa
KorslutningsidentifieringJa
SäkerhetsfunktionerJa
KaskaderbarJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal säkra digitala utgångar2
Antal seriekopplade sensorer16
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde3,57 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Mekaniska data
Åtdragningsmoment muttrar, maximum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd, normalt8mm
Garanterat aktiveringsavstånd "TILL" Sao7mm
Säkrat brytavstånd FRÅN Sar10mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-3
Hysteres (aktiveringsavstånd), maximum0,7mm
Repeternoggrannhet0,2mm
Mechanical data - Connection technique
Anslutning kontakt, ingångKoppling M12, 4-polig
Anslutning kontakt, utgångStickkontakt M12, 4-polig
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gängaM18
bredd tvärs över de platta delarna24SW
Sensorns längd92mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur-25 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +10 %
Tomgångsström l0, typisk50mA
Märkspänning24VDC
Märkström1.000mA
Kopplingsfrekvens, cirka3Hz
Electrical data - Safety digital outputs
Märkström (säkerhetsutgångar)500mA
Utgångsström (säker utgång), maximum0,5A
Utförande på kontakterPNP
Spänningsfall Ud, maximum0,5V
Restström Ir, maximum0,5mA
Spänning, brukskategori DC-1224VDC
Ström, brukskategori DC-120,5A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,5A
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) Flerfärgad LED: grön, röd, gul
Stifttilldelning
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2Y2 Säkerhetsutgång 2, X2 Säkerhetsingång 2: vit
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Säkerhetsutgång 1, X1 Säkerhetsingång 1: svart
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Leveransomfång monteringsmaterial2x Muttrar M18 x 1
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)CST 180-1CST 180-2
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Utvärderingskrav: Tvåkanals säkerhetsingång lämplig för pnp-typ sensorer med NO-funktion Utvärderingen måste tolerera säkerhetssensorernas funktionstester med cyklisk frånkoppling av sensorutgångarna för max. 0,25 ms. En kortslutningsregistrering i analys
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-18 00:50