CSS-T
Artikelnummer:101190026

Produktbeskrivning
- för Sensorer
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningCSS-T
Artikelnummer (beställningsnummer)101190026
EAN (European Article Number)4030661355894
eCl@ss nummer, version 12.027-44-01-06
eCl@ss nummer, version 11.027-44-01-06
eCl@ss nummer, version 9.027-44-01-06
ETIM-nummer, version 7.0EC002925
ETIM-nummer, version 6.0EC002925
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
UtförandeT-adapter
Anslutning (elektrisk)1 x stickkontakt, 5-polig2 x koppling, 5- och 8-polig
Bruttovikt40g
Mekaniska data - mått
Längd56mm
Bredd23,5mm
Höjd15mm
ISO-gängans diameterM12
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Elektriska data
Märkspänning30VDC
Märkström2.000mA
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination)Sensorer
Note
Note (General)T-adapter CSS-T gör det möjligt att seriekoppla CSS 34-sensorer.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-23 07:13