CSS-T-A
Artikelnummer:101190025

Produktbeskrivning
- för CSS 34
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningCSS-T-A
Artikelnummer (beställningsnummer)101190025
EAN (European Article Number)4030661355900
eCl@ss nummer, version 12.027-44-01-06
eCl@ss nummer, version 11.027-44-01-06
eCl@ss nummer, version 9.027-44-01-06
ETIM-nummer, version 7.0EC002925
ETIM-nummer, version 6.0EC002925
Globala egenskaper
Utföranderak
Anslutning (elektrisk)1 x stickkontakt, 5-polig
Bruttovikt21g
Mekaniska data - mått
Längd43mm
Bredd16,5mm
Höjd16,5mm
ISO-gängans diameterM12
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Elektriska data
Märkspänning60VDC
Märkström2.000mA
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination)Sensorer
Note
Note (General)Spänningsfallet som uppstår (ledningslängd, ledningsarea, spänningsfall/sensor) måste beaktas. Det begränsar maximalt antal seriekopplade sensorer.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-14 11:10