CSS-Y-8P
Artikelnummer:101209416

Produktbeskrivning
- Tillbehör för serieanslutning med seriell diagnostik
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningCSS-Y-8P
Artikelnummer (beställningsnummer)101209416
EAN (European Article Number)4030661388809
eCl@ss nummer, version 12.027-44-01-06
eCl@ss nummer, version 11.027-44-01-06
eCl@ss nummer, version 9.027-44-01-06
ETIM-nummer, version 7.0EC002925
ETIM-nummer, version 6.0EC002925
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
UtförandeY-adapter
Anslutning (elektrisk)1 x stickkontakt, 8-polig2 x koppling, 8-polig
Bruttovikt50g
Mekaniska data
Vridmoment, maximum1Nm
Mekaniska data - Stickkontakt sida A
Connector codingA
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Mekaniska data - mått
Längd54,5mm
Bredd38mm
Höjd20mm
ISO-gängans diameterM12
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-28 ... +75 °C
Elektriska data
Märkström4.000mA
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination)Nyckelbrytare med lås och sensorer
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-14 01:25