CSS-Y-A-8P
Artikelnummer:101209414

Produktbeskrivning
- Avslutningskontakten matar säkerhetskanalerna med driftspänning.
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningCSS-Y-A-8P
Artikelnummer (beställningsnummer)101209414
EAN (European Article Number)4030661388793
eCl@ss nummer, version 12.027-44-01-06
eCl@ss nummer, version 11.027-44-01-06
eCl@ss nummer, version 9.027-44-01-06
ETIM-nummer, version 7.0EC002925
ETIM-nummer, version 6.0EC002925
Globala egenskaper
UtförandeAvslutningskontakt
Anslutning (elektrisk)1 x stickkontakt, 8-polig
Bruttovikt21g
Mekaniska data
Vridmoment, maximum1Nm
Mekaniska data - Stickkontakt sida A
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Mekaniska data - mått
Längd43mm
Bredd16,5mm
Höjd16,5mm
ISO-gängans diameterM12
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur-28 ... +75 °C
Elektriska data
Märkspänning30VDC
Märkström4.000mA
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination)Nyckelbrytare med lås och sensorer
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-15 01:42