CSS12-34F1-V-D-M-ST
Artikelnummer:101188768

Produktbeskrivning
- 1 x Stickkontakt M12, 8-polig
- Aktivering från toppen
- med flankdetektering av resetknappen
- För styrning av tvångsförda reläer utan övervakning
- Lämplig som ensam eller avslutningsenhet i seriekoppling av standardsensorer som ersättning för ett säkerhetsrelä
- Upp till 30 självövervakande CSS 34 säkerhetssensorer och en CSS 34F0/F1 i seriekoppling med bibehållen säkerhetsnivå i kategori 4 enligt ISO 13849-1
- Plasthus
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Felinriktad aktivering möjlig
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- 2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar
- Övervakar kortslutning mellan kanalerna, kabelavbrott och ev. inverkan från främmande spänning.
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningCSS12-34F1-V-D-M-ST
Artikelnummer (beställningsnummer)101188768
EAN (European Article Number)4030661354897
eCl@ss nummer, version 12.027-27-46-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, version 7.0EC001829
ETIM-nummer, version 6.0EC001829
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3
Aktiv principinduktiv
Kaplsing, dimensionerBlock
Monteringsvillkor (mekanisk)inte i jämnhöjd
Sensorns topologiSensor för seriekoppling
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Aktiv ytaPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Reaktionstid, maximum30ms
Riskens varaktighet, maximum60ms
Bruttovikt147g
Allmänna data - Egenskaper
Diagnostisk utgångJa
KortslutningsidentifieringJa
KorslutningsidentifieringJa
SäkerhetsfunktionerJa
KaskaderbarJa
Ingång för manuell övervakad resetknapp, flankdetektering Ja
Integrerad indikering, status Ja
LED:ernas antal3
Antal halvledarutgångar med signalfunktion1
Antal säkra digitala utgångar2
Antal seriekopplade sensorer31
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Mekaniska data
Nyckelingångartopp
Aktiv ytafrontsida
AktuatorbrytavståndActuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 13 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 15 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3:: 18 mm (ensured switch distance OFF Sar)Actuator CST 34-S-2: 8 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-S-2: 10 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-S-2: 16 mm (ensured switch distance OFF Sar)Actuator CST 34-V-1: 10 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-V-1: 12 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-V-1: 15 mm (ensured switch distance OFF Sar)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 12 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 16 mm (ensured switch distance OFF Sar)
Mechanical data - Switching distances
Hysteres (aktiveringsavstånd), maximum1,5mm
Repeternoggrannhet0,5mm
Notera (repeternoggrannhet R)Sidoförskjutning: Övre yta tillåter en tvärförskjutning (z) på max. ± 8 mm (se figur Funktionssätt).
Mechanical data - Connection technique
Notera (Sensorkedjans längd)Kabellängd och ledningsarea förändrar spänningsfallet i förhållande till utgångsströmmen
Notera (Seriekoppling)Obegränsat antal enheter, beakta externt ledningsskydd, max. 31 enheter vid seriell diagnos SD
AnslutningStickkontakt M12, 8-polig
Ledararea22AWG
Mekaniska data - mått
Sensorns längd35mm
Sensorns bredd27mm
Sensorns höjd108,2mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +85 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Tomgångsström l0, typisk100mA
Märkström600mA
Krävd nominell kortslutningsström100A
Brukskategori DC-1224VDC
Brukskategori DC-120,05A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-130,05A
Notera (elektriska data, avsäkring)(Automatsäkring)
Kopplingsfrekvens, cirka3Hz
Electrical data - Safety digital outputs
Märkström (säkerhetsutgångar)250mA
Utgångsström (säker utgång), maximum0,25A
Utförande på kontakterPNP
Spänningsfall Ud, maximum0,5V
Restström Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,25A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,25A
Elektriska data - diagnosuttag
Utförande på kontakterPNP
Spänningsfall Ud, maximum5V
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,05A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,05A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
Interfering radiationIEC 61000-6-4
EMC ratingIEC 61000-6-2
Stifttilldelning
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 Säkerhetsingång 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Säkerhetsutgång 1
PIN 5OUT Diagnostisk utgång OUT
PIN 6X2 Säkerhetsingång 2
PIN 7Y2 Säkerhetsutgång 2
PIN 8IN utan funktion
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)CST 34-S-2CST 34-S-3CST 34-V-1CST 180-1CST 180-2
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Utvärderingskrav: Tvåkanals säkerhetsingång lämplig för pnp-typ sensorer med NO-funktion Utvärderingen måste tolerera säkerhetssensorernas funktionstester med cyklisk frånkoppling av sensorutgångarna för max. 0,5 ms. En kortslutningsregistrering i analyse
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-30 05:22