CST 180-2 KPL.
Artikelnummer:101179574

Produktbeskrivning
- Aktivering från sidan eller framifrån
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningCST 180-2 KPL.
Artikelnummer (beställningsnummer)101179574
EAN (European Article Number)4030661314952
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Tilläggsinformation, BeställningsinformationInformation: Sensor och aktiveringsdel beställs separat
Globala egenskaper
Kapslingens materialPlast
Bruttovikt16g
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets diameterM18
Aktiveringsorganets bredd25mm
Leveransomfång
Leveransomfång1x Nyckel CST 180-2
Leveransomfång monteringsmaterial2x Muttrar M18
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-08 06:41