CST 30S-1
Artikelnummer:101193607

Produktbeskrivning
- Kapsling av rostfritt stål
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningCST 30S-1
Artikelnummer (beställningsnummer)101193607
EAN (European Article Number)4030661381640
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Tilläggsinformation, BeställningsinformationInformation: Sensor och aktiveringsdel beställs separat
Globala egenskaper
Kapslingens materialRostfritt stål
Bruttovikt139g
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets diameterM30
Aktiveringsorganets bredd24,5mm
Leveransomfång
Leveransomfång1x Nyckel CST 30S-1
Leveransomfång monteringsmaterial2x Muttrar M30
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-21 04:48