CST 34-S-2
Artikelnummer:101196101

Produktbeskrivning
- Nyckel med dubbla solenoider
- för större linjär tolerans
- Aktivering från sidan eller framifrån
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningCST 34-S-2
Artikelnummer (beställningsnummer)101196101
EAN (European Article Number)4030661363882
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Tilläggsinformation, BeställningsinformationInformation: Sensor och aktiveringsdel beställs separat
Globala egenskaper
Aktiveringsorganets materialPlast
Bruttovikt50g
Mekaniska data
Aktiv ytafrontpå sidan
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd35mm
Aktiveringsorganets bredd102mm
Aktiveringsorganets höjd27mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-09 05:31