CST 34-S-3
Artikelnummer:
101203434
CST 34-S-3
Artikelnummer:
101203434
- Aktivering från sidan eller framifrån
- liten stomme
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
CST 34-S-3 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101203434 |
EAN (European Article Number) |
4030661372808 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Tilläggsinformation, Beställningsinformation |
Information: Sensor och aktiveringsdel beställs separat |
Globala egenskaper
Aktiveringsorganets material |
Plast |
Bruttovikt |
15 g |
Mekaniska data
Aktiv yta |
på sidan front |
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd |
12 mm |
Aktiveringsorganets bredd |
27 mm |
Aktiveringsorganets höjd |
35 mm |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-05-12 19:52