DHS-150-BKBU-L
Artikelnummer:137000626

Produktbeskrivning
- för vänsterhängda dörrar
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningDHS-150-BKBU-L
Artikelnummer (beställningsnummer)137000626
EAN (European Article Number)8905236107610
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
MaterialStål
Operatörernas materialPlast
Fästplattans materialsteel
Greppets materialPlast
Bruttovikt2.000g
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
DörranslagVänster
Aktiveringskraft, minimum50N
Note (Actuating force)The actuating force corresponds at least to the specified latching force of the solenoid interlock.Depending on the installation situation and the condition of the door, this can be higher.
Actuator mountedUtsida
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd60mm
Aktiveringsorganets bredd194,2mm
Aktiveringsorganets höjd71,8mm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur-25 ... +55 °C
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.Nyckelbrytare med lås ingår inte i leveransomfånget.
Leveransomfång monteringsmaterial2x Säkerhetsskruvar med slintspår
Note
Note (Emergency release)Montering endast utanför det skyddade området
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-24 14:09