DIM 1.2 24 VAC/DC
Artikelnummer:101126707
Arkiv

Beställningsinformation
ProduktbeteckningDIM 1.2 24 VAC/DC
Artikelnummer (beställningsnummer)101126707
EAN (European Article Number)4030661060750
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-11
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-11
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-11
ETIM-nummer, version 7.0EC001448
ETIM-nummer, version 6.0EC001448
Globala egenskaper
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Bruttovikt192g
Allmänna data - Egenskaper
Antal, relän utgång (1-kanalig)2
Mekaniska data
MonteringFör två hål enligt DIN 43660 eller ettsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 50022
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, maximum4 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Längd75mm
Bredd55mm
Höjd110mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Vibrationstålighet10...55 Hz, Amplitud 0,35 mm, ± 15 %
tålighet mot chock10 g / 11 ms
Elektriska data
Nominell matningsfrekvens, minimum50Hz
Nominell matningsfrekvens, maximum60Hz
Rated control voltage24VAC/DC
Elektriska data - Digitala ingångar
Ingångssignal, hög signal "1"10 V…Ua
Ingångssignal, LOW-signal "0"0 V…3 V
Elektriska data - Digital utgång
Utgångsström, maximum150mA
Utförande bistabila kontakterrelay with potential-free change-over contact
Elektriska data - Reläutgångar
Voltage, Utilisation category AC-1250VAC
Current, Utilisation category AC-15A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-133A
Switching capacity, maximum250VAC
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-27 03:23