PROFINET Säker fältbox•Säkerhetsfältbox avsedd för PROFINET/PROFIsafe•För anslutning av upp till 8 säkerhetskomponenter•Integrerad dual-port switch, IRT-kapabel•Skyddsklass IP67Till kategori
NoteraEtherCAT Safe fältbox•Säker fältbox för EtherCAT med FSoE•För anslutning av upp till 8 säkerhetskomponenter•Integrerad dual-port switch•Skyddsklass IP66, IP67•ctrlX Världskompatibel!Till kategori
EthernetIP Secure fältbox•Säkerhetsfältbox med EtherNet/IP med CIP Safety•För anslutning av upp till 8 säkerhetskomponenter•Integrerad dual-port switch•Skyddsklass IP66, IP67Till kategori
Passiv fältbox•Passiv fältbox för seriekoppling•M12 Stickkontakt, 8-polig•För 1 - 4 elektroniska SCHMERSAL säkerhetsinstrument•Separat säkring av säkerhetsinstrument•Robust utförande för montering i fält•Skyddsklass IP67Till kategori
Passiv fördelarmodul•Passiv fördelarmodul för seriekoppling•Fjäderanslutning•För 1 - 4 elektroniska SCHMERSAL säkerhetsinstrument•Separat säkring av säkerhetsinstrument•För montering i kopplingsskåp•Skyddsklass IP00Till kategori