Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
DUPLEX-LINKLÄMMA 3 MM NIRO | Schmersal - The DNA of Safety
DUPLEX-LINKLÄMMA 3 MM NIRO
Artikelnummer:101190917
Produktbeskrivning
för Vajer Ø 3 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningDUPLEX-LINKLÄMMA 3 MM NIRO
Artikelnummer (beställningsnummer)101190917
EAN (European Article Number)4030661352268
eCl@ss nummer, version 12.023-13-01-03
eCl@ss nummer, version 11.023-13-01-03
eCl@ss nummer, version 9.023-13-01-03
ETIM-nummer, version 7.0EC011135
ETIM-nummer, version 6.0EC011590
Globala egenskaper
MaterialRostfritt stål NIRO
Bruttovikt13g
Note
Note (General)Detaljer i överensstämmelse med bilden. Med reservation för avvikande mått och konstruktion!
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.