E2-40/13-EF
Artikelnummer:103043098

Produktbeskrivning
- Plast
- Dra för att återställa
- Nödstoppsknapp i termoplastversion Ø 40 mm
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Skyddsklass IP65
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningE2-40/13-EF
Artikelnummer (beställningsnummer)103043098
EAN (European Article Number)4030661561622
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, version 7.0EC001038
ETIM-nummer, version 6.0EC001038
Globala egenskaper
FöreskrifterEN 60947-5-5EN ISO 13850
UtförandeNödstoppsknapp
DesignIntegrerad hoppmekanism
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Operatörernas materialPlast
Frontringens materialPlast
Manöverelementets färgröd
Frontringens färgguld
Bruttovikt60g
Allmänna data - Egenskaper
NödstoppsknappJa
FrontplåtsmonteringJa
SäkerhetsfunktionerJa
Integrerad momentmekanismJa
Extern momentmekanismNej
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Antal kontaktelement, maximalt2
Mekaniska data
ÖppningDragupplåsning
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button50.000Operations
Aktiveringsslag5mm
MonteringMonteringsfläns ELM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Typisk manövreringskraft för nödstoppet25N
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd42mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Monteringsdjup60mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Manöverhuvudets diameter40mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +65 °C
Elektriska data
Nödstoppets omkopplingsfrekvens, max10/h
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Monteringsfläns ELM ingår i leveransen
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-15 16:09