EDAN6
Artikelnummer:101019612

Produktbeskrivning
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- för standardpotentiometrar
- Skyddsklass IP65
- Aluminiumkapsling
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEDAN6
Artikelnummer (beställningsnummer)101019612
EAN (European Article Number)4030661485188
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, version 7.0EC000222
ETIM-nummer, version 6.0EC000222
Globala egenskaper
UtförandeFrontplåtsmontering
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningFormtätningarLäpptätningarMembran
Frontringens materialAluminium - eloxerat
Vredets materialPlast
Frontringens färgSilver
Handtagets färgSvart
Bruttovikt80g
Allmänna data - Egenskaper
Helisolerad Ja
Mekaniska data
MonteringMonteringsfläns
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd28mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Monteringsdjup63mm
Note (Mounting depth)Plus stickkontakt
Diameter55mm
Frontringens diameter29,5mm
Vredets längd28mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Borrning av potentiometerhållaren30 … 40 mm
Axelns diameter, maximum6mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Leveransomfång
LeveransomfångPotentiometrarna ingår inte i leveransen och ska beställas av respektive tillverkare.:Potentiometrarna ingår inte i leveransen och ska beställas av respektive tillverkare.
Note
Note (General)För montering av potentiometrarna finns ett centrumhål med två olika hålbilder för fäste med tre hål.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-09 16:44