EDLHWS
Artikelnummer:101006433

Produktbeskrivning
- 6 mm Kant som skydd mot oavsiktlig manövrering
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Skyddsklass IP65
- Aluminiumkapsling
- upplysbar
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEDLHWS
Artikelnummer (beställningsnummer)101006433
EAN (European Article Number)4030661614939
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, version 7.0EC000223
ETIM-nummer, version 6.0EC000223
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeFrontplåtsmonteringLampknapp
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningFormtätningarLäpptätningarMembran
Operatörernas materialGlas
Frontringens materialAluminium - eloxerat
Manöverelementets färgVit
Frontringens färgSilver
Colour of the bezelblack
Bruttovikt40g
Allmänna data - Egenskaper
FrontplåtsmonteringJa
Kan belysasJa
upphöjd kantJa
MonteringsflänsJa
Sondering möjlig Ja
Helisolerad Ja
Antal brytarpositioner1
Antal kontaktelement, maximalt2
Mekaniska data
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
MonteringMonteringsfläns ELM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Typisk manövreringskraft för tryckknappen1,5N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maximum5mm
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd20mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Detekteringsytans höjd0,5mm
Knappytans diameter20mm
Frontringens diameter29,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått40 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-28 ... +75 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriska data
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Monteringsfläns ELM ingår i leveransen
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-10 07:45