EDLMGN/501
Artikelnummer:101190141

Produktbeskrivning
- med Membran
- Symbolerna under det transparenta membranet syns ännu bra
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Skyddsklass IP65
- Aluminiumkapsling
- upplysbar
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEDLMGN/501
Artikelnummer (beställningsnummer)101190141
EAN (European Article Number)4030661603346
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, version 7.0EC000223
ETIM-nummer, version 6.0EC000223
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Monteringsfläns ELM ingår i leveransen
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeFrontplåtsmonteringLampknapp
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningMembran
Operatörernas materialGlas
Frontringens materialAluminium - eloxerat
Manöverelementets färggrön
Frontringens färgSilver
Colour of the bezelblack
Bruttovikt40g
Allmänna data - Egenskaper
Med symbolmärkningJa (1)
MembranJa
FrontplåtsmonteringJa
Kan belysasJa
MonteringsflänsJa
Sondering möjlig Ja
Helisolerad Ja
Antal brytarpositioner1
Antal kontaktelement, maximalt2
Mekaniska data
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
MonteringMonteringsfläns ELM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Symbol Märkning Nummer501
Typisk manövreringskraft för tryckknappen1,5N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maximum5mm
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd14mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Detekteringsytans höjd0,5mm
Knappytans diameter20mm
Frontringens diameter29,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått40 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriska data
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Note
Note (General)Membranet skyddar knappen mot slipdamm eller andra sörjiga, trögflytande ämnen.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-23 03:46