EDP40GN
Artikelnummer:101006299

Produktbeskrivning
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Skyddsklass IP65
- Aluminiumkapsling
- för tuffa omgivningsförhållanden
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEDP40GN
Artikelnummer (beställningsnummer)101006299
EAN (European Article Number)4030661429540
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, version 7.0EC001038
ETIM-nummer, version 6.0EC001038
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeFrontplåtsmonteringSvamslagknapp
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningFormtätningar
Operatörernas materialAluminium, anodised
Frontringens materialAluminium - eloxerat
Manöverelementets färggrön
Frontringens färgSilver
Bruttovikt49g
Allmänna data - Egenskaper
MonteringsflänsJa
Sondering möjlig Ja
Helisolerad Ja
Antal brytarpositioner1
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
Typisk manövreringskraft för tryckknappen2N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maximum5mm
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd27,5mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Manöverhuvudets diameter37mm
Frontringens diameter29,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 60mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-04 11:13