EDP70SW
Artikelnummer:101006308

Produktbeskrivning
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Skyddsklass IP65
- Aluminiumkapsling
- för tuffa omgivningsförhållanden
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEDP70SW
Artikelnummer (beställningsnummer)101006308
EAN (European Article Number)4030661464565
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, version 7.0EC001038
ETIM-nummer, version 6.0EC001038
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
UtförandeFrontplåtsmonteringSvamslagknapp
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningFormtätningar
Operatörernas materialAluminium, anodised
Frontringens materialAluminium - eloxerat
Manöverelementets färgSvart
Frontringens färgSilver
Bruttovikt98g
Allmänna data - Egenskaper
MonteringsflänsJa
Sondering möjlig Ja
Helisolerad Ja
Antal brytarpositioner1
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
Typisk manövreringskraft för tryckknappen2N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maximum5mm
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd27,5mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Manöverhuvudets diameter70mm
Frontringens diameter29,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 60mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-28 ... +75 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriska data
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-18 22:08