EDRR40.1RT
Artikelnummer:101184008

Produktbeskrivning
- Nödstoppsknapp i metallversion Ø 38,5 mm
- Projektion från panelens front 29 mm
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Skyddsklass IP65
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEDRR40.1RT
Artikelnummer (beställningsnummer)101184008
EAN (European Article Number)4030661521381
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, version 7.0EC001038
ETIM-nummer, version 6.0EC001038
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Monteringsfläns ELM ingår i leveransen
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
UtförandeFrontplåtsmonteringNödstoppsknapp
DesignExtern hoppmekanism
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Operatörernas materialAluminium, anodised
Frontringens materialAluminium - eloxerat
Manöverelementets färgröd
Frontringens färgguld
Bruttovikt80g
Allmänna data - Egenskaper
NödstoppsknappJa
FrontplåtsmonteringJa
SäkerhetsfunktionerJa
Extern momentmekanismJa
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Antal kontaktelement, maximalt2
Mekaniska data
ÖppningRotating-draw-unlatcher
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button100.000Operations
Aktiveringsslag5mm
MonteringMonteringsfläns ELM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Typisk manövreringskraft för nödstoppet25N
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd29mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Monteringsdjup65mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Manöverhuvudets diameter38,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 40mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-40 ... +75 °C
Elektriska data
Nödstoppets omkopplingsfrekvens, max600/h
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-16 19:19