EDRRS40VHRT
Artikelnummer:101025435
Arkiv

Produktbeskrivning
- Inbyggnadsdiameter Ø 30,5 mm
- Metallaktiveringsorgan
- Nyckelupplåsning
- Projektion från panelens front 35 mm
- Skyddsklass IP65
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningEDRRS40VHRT
Artikelnummer (beställningsnummer)101025435
EAN (European Article Number)4030661466088
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, version 7.0EC001038
ETIM-nummer, version 6.0EC001038
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
UtförandeFrontplåtsmonteringNödstoppsknapp
DesignExtern hoppmekanism
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Operatörernas materialAluminium, anodised
Brass, coated
Brass, coated
Frontringens materialAluminium - eloxerat
Manöverelementets färgrött och silver
Frontringens färgSilver
Bruttovikt110g
Allmänna data - Egenskaper
FrontplåtsmonteringJa
SäkerhetsfunktionerJa
Extern momentmekanismJa
Antal kontaktelement, maximalt2
Mekaniska data
ÖppningKey draw unlatching
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button100.000Operations
Aktiveringsslag5mm
MonteringMonteringsfläns ELM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Typisk manövreringskraft för nödstoppet25N
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd29mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Kåpans diameter37,5mm
Manöverhuvudets diameter39mm
Inbyggnadsdiameter30,5mm
Höjd med instucken nyckel35mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 40mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
tålighet mot chock30 g / 18 ms
Elektriska data
Nödstoppets omkopplingsfrekvens, max600/h
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Monteringsfläns ELM ingår i leveransen
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-09 07:08