EDRS40RT
Artikelnummer:101006356
Arkiv

Produktbeskrivning
- Nyckelupplåsning
- Projektion från panelens front 35 mm
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Aluminiumkapsling
- IP54
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEDRS40RT
Artikelnummer (beställningsnummer)101006356
EAN (European Article Number)4030661464855
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, version 7.0EC001038
ETIM-nummer, version 6.0EC001038
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN ISO 13850
UtförandeFrontplåtsmonteringTryckknapp
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningFormtätningarLäpptätningarMembran
Operatörernas materialMässing, ytbehandlad
Frontringens materialAluminium - eloxerat
Manöverelementets färgrött och silver
Frontringens färgSilver
Bruttovikt60g
Allmänna data - Egenskaper
MonteringsflänsJa
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Antal brytarpositioner1
Antal kontaktelement, maximalt3
Mekaniska data
ÖppningNyckelupplåsning
Mechanical lifetime, Command devices100.000Operations
MonteringMonteringsfläns EFM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Typisk manövreringskraft för tryckknappen2N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maximum5mm
Mekaniska data - mått
Manöverhuvudets diameter38mm
Frontringens diameter29,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 60mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP54
noteraProtection class is only achieved when the key opening is covered.
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-05 12:30