EDTHRT/SWELOX.
Artikelnummer:101206456

Produktbeskrivning
- 6 mm Kant som skydd mot oavsiktlig manövrering
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Skyddsklass IP65
- Aluminiumkapsling
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEDTHRT/SWELOX.
Artikelnummer (beställningsnummer)101206456
EAN (European Article Number)4030661584683
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
UtförandeFrontplåtsmonteringTryckknapp
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningFormtätningarLäpptätningar
Operatörernas materialAluminium, anodised
Frontringens materialAluminium - eloxerat
Manöverelementets färgröd
Frontringens färgSvart
Bruttovikt35g
Allmänna data - Egenskaper
upphöjd kantJa
MonteringsflänsJa
Helisolerad Ja
Antal brytarpositioner1
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
Monteringshöjd20mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Knappytans diameter23mm
Frontringens diameter29,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått40 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-03 06:34