EDTRGNV
Artikelnummer:101006365

Produktbeskrivning
- med kvarstående
- Inbyggnadsdiameter Ø 30,5 mm
- Skyddsklass IP65
- Inbyggd installation (anti-vandalism)
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEDTRGNV
Artikelnummer (beställningsnummer)101006365
EAN (European Article Number)4030661464947
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
UtförandeFrontplåtsmonteringTryckknapp
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningFormtätningar
Operatörernas materialAluminium, anodised
Frontringens materialAluminium - eloxerat
Manöverelementets färggrön
Frontringens färgSilver
Bruttovikt52g
Allmänna data - Egenskaper
MonteringsflänsJa
Sondering möjlig Ja
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Antal kontaktelement, maximalt3
Mekaniska data
ÖppningTryckupplåsning
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
Monteringshöjd2,5mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Detekteringsytans höjd0,5mm
Knappytans diameter23mm
Frontringens diameter34,5mm
Inbyggnadsdiameter30,5mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått40 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-06 22:34